Sistema de cabeamento para Ri4Power com subdivisão interna.
- Artigo não.:
- SV 9683738
- Descrição do produto
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 1 cobertura de acabamento para instalação de cabos, tripartida
Inclui material de fixação - Nota
- As divisória de espaço funcional com recortes pré-estampados possibilitam a montagem de uma canaleta para que os cabos possam ser instalados na vertical.
- Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
= 1.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,74 kg
- Peso bruto
- 3,12 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177937567
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
- SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)
- Documentação
- Manual de instruções