Pinos roscados para blocos ou porcas deslizantes

Artigo não.: SV 9676981

Para fixação dos componentes de conexão como, por exemplo, terminais.

Artigo não.:
SV 9676981
Descrição do produto
Para opções individuais de conexão.
Material
Aço
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
Maxi-PLS 60
Dimensões
Rosca: M12
Comprimento da rosca: 40 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,409 kg
Número da tarifa alfandegária
73181535
EAN
4028177606913
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Descrição do produto
SV Pinos roscados M12 L=40mm MAXI-PLS 3200
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções