Medida: 60 x 60 mm, corte transversal das barras: 2323 mm²
- Artigo não.:
- SV 9650262
- Descrição do produto
- Para estruturar sistemas de conexão de cabos.
- Material
- E-Cu
- Diâmetro
- 2.323 mm²
- Comprimento
- 851 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 17,5 kg
- Peso bruto
- 17,62 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 17,669
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177940215
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV Maxi-PLS busbar E-Cu, L: 851 mm, 60x60 mm, bar cross-section: 2323 mm²
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions