Para fixar componentes ou conectar barras.
- Artigo não.:
- SV 9686810
- Descrição do produto
- Para a fixação de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH e de chaves seccionadoras NH (185 mm) ou para a conexão de barramentos. Adequado para sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre de 50 x 10 mm.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Indicação de montagem
- Somente é possível utilizar o kit de conexão no caso de aplicação de componentes fixados com parafuso
- Seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH: no caso de uso de barras medindo 2 x 50 x 10 mm = 35 mm e 4 x 50 x 10 mm, o comprimento necessário dos parafusos é de 55 mm
- Nota
- Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento
- Dimensões
- Rosca: M10
- Number of busbars
- 2
4 - Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,114 kg
- Peso bruto
- 0,129 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177947290
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV connection set M10, for attaching NH fused isolators and NH switch-disconnectors (185 mm) or for connecting busbars.
- Documentação
- Manual de instruções