Peça de preenchimento para kit de conexão

Artigo não.: SV 9686820

Artigo não.:
SV 9686820
Descrição do produto
Ao utilizar componentes em um sistema de barramento com 4 condutores parciais por fase é necessária uma peça de preenchimento entre os condutores parciais.
Material
E-Cu
Comprimento
110 mm
Diâmetro
25 mm x 10 mm
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,678 kg
Peso bruto
0,68 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,076
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177947283
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV filler piece for connection set. When using top-mounting components on a busbar system with 4 strands per phase, a filler piece is additionally required between the strands.
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions