Para a conexão de barras laminadas em cobre em um sistema de barramento principal de cobre.
- Artigo não.:
- SV 9686750
- Descrição do produto
- Para a conexão de barras laminadas em cobre em um sistema de barramento principal ou de distribuição de cobre.
- Material
- E-Cu
- Superfície
- Liga cobre-estanho
- Nota
- Para fazer o contato das barras laminadas em cobre no sistema de barramento, é necessária uma peça de pressão adicional
- Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,311 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177981362
- ETIM 9
- EC002498
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV Placa de conexão para barras laminadas em cobre, LA: 100x152 mm
- Documentação
- Manual de instruções