Para a fixação de barras laminadas em cobre em um sistema de barramento principal ou de distribuição de cobre.
- Artigo não.:
- SV 9686730
- Material
- Placa de fixação: aço inoxidável
- Nota
- Para conectar no sistema de barramento, é necessário usar adicionalmente a placa de conexão 9686.750
- Na montagem de duas barras laminadas em cobre sobrepostas, é necessário usar a placa de fixação
- Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 63 x 20 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,342 kg
- Peso bruto
- 0,358 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV Placa de fixação para barras laminadas em cobre, área de aperto LA: 63x20 mm