Prancheta para Flat-PLS

Artigo não.: SV 9686740

Para a fixação de barras laminadas em cobre em um sistema de barramento principal ou de distribuição de cobre.

Artigo não.:
SV 9686740
Material
Placa de fixação: aço inoxidável
Peça intermediária de conexão: E-Cu prateado
Nota
Para conectar no sistema de barramento, é necessário usar adicionalmente a placa de conexão 9686.750
Na montagem de duas barras laminadas em cobre sobrepostas, é necessário usar a placa de fixação
Os parafusos não estão inclusos no escopo de fornecimento
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
100 x 20 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,46 kg
Peso bruto
0,486 kg
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV Placa de fixação para barras laminadas em cobre, área de aperto LA: 100x20 mm