- Artigo não.:
- SV 9685006
- Descrição do produto
- Barra com perfurações integradas.
- Material
- E-Cu estanhado
- Diâmetro
- 50 mm x 10 mm
- Hole diameter
- 11,5 mm
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Altura: 10 mm
Comprimento: 585 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 2,608 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 2,6
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- Descrição do produto
- SV Barra E-Cu estanhado, com perfurações integradas, LA: 50x10 mm, C: 585 mm
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)