Conectores prolongadores E-Cu para montagem modular de barramento

Artigo não.: SV 9686200

Para a conexão do sistema de barramento principal entre dois armários.

Artigo não.:
SV 9686200
Modelo
para o barramento principal de 30 x 10 mm
Descrição do produto
Para a conexão do sistema de barramento principal entre dois armários.
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
195 mm
Qtd. de barras por condutor
2
4
Diâmetro
60 mm x 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,026 kg
Peso bruto
1,193 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,026
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177936102
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV Conector longitudinal V60mm, E-Cu 2x / 4 x 30 x 10 mm
Aprovações
DNV
Lloyds Register
Documentação
Manual de instruções
Quick guide
Safety instructions