Conectores prolongadores E-Cu para montagem modular de barramento

Artigo não.: SV 9686260

Para a conexão do sistema de barramento principal entre dois armários.

Artigo não.:
SV 9686260
Modelo
para o barramento principal de 50 x 10 mm
Descrição do produto
Para a conexão do sistema de barramento principal entre dois armários.
Material
E-Cu
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Comprimento
195 mm
Qtd. de barras por condutor
1
Diâmetro
55 mm x 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,939 kg
Peso bruto
1,107 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,939
Número da tarifa alfandegária
74198090
EAN
4028177936225
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV longitudinal connector, height 55 mm, for E-Cu 1 x x 50 x 10 mm
Aprovações
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions