Kit de arco acidental, classe B para VX

Artigo não.: SV 9686420

Para alcançar a classe de arco acidental B.

Artigo não.:
SV 9686420
Modelo
Para estruturação de sistema de barramento no teto
Descrição do produto
Para alcançar a classe de arco acidental B (proteção de pessoas e instalações) segundo a norma IEC/TR 61 641. Adequado para um painel.
Material
Aço
Plástico
Silicone
Escopo de fornecimento
2 coberturas em chapa
2 chapas de suporte para ânodos de sacrifício
Certificado
Inclui material de fixação
2 isolamentos em chapa
6 ânodos de sacrifício
8 vedações
8 coberturas em plástico
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,95 kg
Peso bruto
6,08 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
Aprovações
Lloyds Register
Documentação
Manual de instruções