Suporte de barramento para montagem modular de barramento (no teto)

Artigo não.: SV 9686000

Para a montagem modular de sistemas de barramento no teto entre dois armários.

Artigo não.:
SV 9686000
Descrição do produto
Para a montagem modular de sistemas de barramento de 3 ou 4 polos compostos por barras chatas em cobre entre dois armários.
Material
Plástico duroplástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
30 x 10 mm
Distância entre os centros das barras
80 mm
Indicação de montagem
Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais)
Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,8 kg
Peso bruto
3,88 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV Placa de montagem parcial 600x800mm
Aprovações
DNV
Lloyds Register
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions