Suporte de barramento para suporte para passagem de barras (no teto)

Artigo não.: SV 9686040

Para a passagem de sistemas de barramento no teto.

Artigo não.:
SV 9686040
Descrição do produto

Material
Plástico duroplástico
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para barras
50 x 10 mm
Distância entre os centros das barras
80 mm
Indicação de montagem
Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais)
Para fixar o suporte de barramento no perfil do armário, utilizar a porca gaiola (M8) 4165.500
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,6 kg
Peso bruto
3,76 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177935662
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV Suporte barramento 4 polos 80mm 50x10
Aprovações
DNV
Lloyds Register
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions