Conversores de corrente

Artigo não.: SV 9677958

Para medição indutiva do fluxo de corrente.

Artigo não.:
SV 9677958
Descrição do produto
Design compacto, sem alteração da profundidade de montagem, devido à integração mecânica nos componentes (com 185 mm de distância entre os centros das barras), possibilitando economizar espaço.
Material
Poliamida
Adequado para o item com o código de referência
9677930
Potência nominal
2,5 VA
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Insuslation material (class)
H
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Conexão de condutores cilíndricos
2,5 ‐ 4 mm²
Frequência nominal
50 ‐ 60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,16 kg
Peso bruto
0,17 kg
Número da tarifa alfandegária
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
SV Conversor de corrente 800 A/5 A para adaptador RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions