Para unir barras entre 40 x 10 e 120 x 10 mm sem necessitar fazer perfurações.
- Artigo não.:
- SV 9677610
- Descrição do produto
- Para unir barras retangulares sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- E-Cu
- Superfície
- Estanhado
- Para barramento medindo (mm) / quantidade necessária por barra
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Nota
- No caso da barra medindo 100 x 10 mm, é necessário usar uma unidade 9677.610 e uma unidade 9677.620
- Adequado para barras
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Dimensões
- Comprimento: 40 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,44 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,407
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Descrição do produto
- #NV
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions