Placa RiLineX
Placa completa incluindo as barras. Comprimento adequado a armários com diferentes medidas de largura. Proteção total contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP4X. Opção de montagem horizontal, vertical e suspensa com roteamento integrado de cabos no lado de trás. Para faixas de voltagem até 1000 V AC e 1500 V DC. Resistência testada a curtos-circuitos de até 65 kA. Aprovação IEC e UL.