Módulo básico RiLineX
Plataforma modular de barramento com tecnologia de placa. Configuração customizada. Módulo básico para integração de barras medindo entre 15x5 mm e 30x10 mm. Proteção total contra contatos acidentais até IP 2XB, podendo ser aumentada para IP 3X. Opção de montagem horizontal, vertical e suspensa com passagem integrada de cabos no lado de trás. Para faixas de voltagem até 1000 V AC e 1500 V DC. Resistência testada a curtos-circuitos de até 65 kA. Aprovação IEC e UL.