Sistemas de barramento RiLineX

Componentes

Adaptadores de conexão, adaptadores de componentes, adaptadores CB, tecnologia NH e porta-fusíveis. Montagem sem necessidade de utilizar ferramenta, compatíveis com versões anteriores e ampliáveis.

Componentes

Adaptador de conexão RiLineX

Tecnologia de conexão RiLineX. Dependendo do modelo escolhido, adaptador para conectar condutores cilíndricos, barras laminadas em cobre ou barras em cobre maciças.

Componentes

Adaptador de componentes CB RiLineX

Adaptador de componentes CB RiLineX para sistemas de barramento de 60 mm. Os componentes têm uma largura entre 81 e 140 mm. Para a montagem de disjuntores compactos (MCCB). Os produtos estão disponíveis em dois modelos diferentes. Na...

Componentes

Adaptadores de componentes, suportes de componentes

Com trilho de suporte pré-montado, cabos de ligação pré-confeccionados, trilhos de suporte com altura regulável, fixação simples por encaixe.

Componentes

Base para fusíveis, base para fusíveis D-Switch

Porta-fusíveis compactos e prontos para aplicação imediata, contato seguro dos fusíveis, fixação por encaixe com ajuste semiautomático das barras.

Componentes

Seccionadores sob carga para fusíveis NH, porta-fusíveis

Ajuste semiautomático da espessura das barras, saída dos condutores opcionalmente em cima e embaixo, controle visual integrado de fusíveis.

Componentes

Clipes de fixação RiLineX para perfil de proteção contra contatos acidentais

Acessórios especiais RiLineX para utilização dos componentes da linha RiLineX no sistema de barramento RiLine60.