RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Nº do item: RX 9360.503

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Nº do item:
RX 9360.503
Modelo
Easy Fix
Vantagens
Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 9005
RAL 35745
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 2XB
Corrente nominal máx.
160 A
Corrente nominal (UL)
125 A
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
12 kV
Tensão nominal
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Categoria de sobretensão
4
Nível de contaminação
3
Qtd. de polos
3 polos
Saída dos condutores
Em cima
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Adequado para sistema de barramento
RiLineX
RiLine60
Frequência da primeira harmônica
50...60 Hz
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Adequado para barras
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Faixa de temperatura de serviço
-25 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Dimensões
Largura: 81 mm
Altura: 252 mm
Profundidade: 63 mm
Emb.
1 unid.
Descrição do produto
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Demais informações
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information