- Nº do item:
- RX 9360.513
- Modelo
- Easy Fix
- Vantagens
- Montagem direta de disjuntores compactos MCCB na placa
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
RAL 35745
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 2XB
- Corrente nominal máx.
- 250 A
- Corrente nominal (UL)
- 210 A
- Resistência à tensão de surto nominal Uimp
- 12 kV
- Tensão nominal
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Rated impulse withstand current
- 80 mA
- Categoria de sobretensão
- 4
- Nível de contaminação
- 3
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Saída dos condutores
- Em cima
- Tipo de ligação (elétrica)
- Parafuso M8
- Adequado para sistema de barramento
- RiLineX
- RiLine60
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -25 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Dimensões
- Largura: 105 mm
Altura: 252 mm
Profundidade: 63 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Descrição do produto
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm