Kit de módulo final RiLineX para o módulo básico

Artigo não.: RX 9360102

Kit de módulo final RiLineX, 3 polos, para a placa modular RiLineX, possibilita montagem. Este kit faz o acabamento da placa à direita e à esquerda, incluindo uma proteção contra contatos acidentais em todo o contorno. Componentes podem ser montados nos módulos finais. Utilizando o kit de módulo final Plus, a placa RiLineX oferece 36 mm de espaço adicional para montagem.

Artigo não.:
RX 9360102
Vantagens
Comprimentos escaláveis com módulos básicos
Montagem simples
Correntes nominais escaláveis pelas seções transversais variáveis das barras
Resistência testada a curtos-circuitos de, no máximo, 65 kA
Adequado para aplicações com corrente alternada até 1000 V AC e corrente contínua até 1500 V DC
null
Proteção contra contatos acidentais até IP2XB, podendo ser aumentada para IP 3X
Teste e certificação segundo os padrões IEC e UL
Facilidade na ampliação e montagem modular de painéis
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 35745
Escopo de fornecimento
Elemento final para placa à esquerda
Elemento final para placa à direita
Inclui material de fixação
Adequado para o item com o código de referência
9360.110
9360.120
9360.150
Qtd. de polos
3 polos
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,99 kg
Peso bruto
1,146 kg
Número da tarifa alfandegária
85369010
Descrição do produto
Kit de módulo final RiLineX para a placa modular RiLineX de 3 polos. Este kit faz o acabamento da placa à direita e à esquerda, incluindo uma proteção contra contatos acidentais em todo o contorno. Este kit de módulo final possibilita a montagem. O pacote de fornecimento inclui um módulo final esquerdo e um módulo final direito, além de material de fixação.
Documentação
Info sheet
Manual de instruções
Safety instructions