Perfil de proteção contra contatos acidentais

Artigo não.: RX 9365025

Perfil de proteção contra contatos acidentais RiLineX. Somente se forem utilizados os componentes da linha RiLineX no sistema de barramento RiLine60.

Artigo não.:
RX 9365025
Material
PVC duro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 7035
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,842 kg
PCF/emb (cadle to gate)
4,66
Número da tarifa alfandegária
39162000
ETIM 9
EC002270
Descrição do produto
Perfil de proteção contra contatos acidentais RiLineX. Somente se forem utilizados os componentes da linha RiLineX no sistema de barramento RiLine60. Comprimento: 1200 mm
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Quick guide
Safety instructions