Borne para quadro RiLineX para seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: RX 9365543

Kit de bornes para quadro RiLineX para seccionadores sob carga para fusíveis NH RiLineX tamanho 2 e 3, 35 - 240 mm²

Artigo não.:
RX 9365543
Adequado para o item com o código de referência
9362.210
9362.215
9362.310
9362.315
9363.210
9363.215
9363.310
9363.315
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,576 kg
Peso bruto
0,578 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,49
Número da tarifa alfandegária
73182900
ETIM 9
EC000001
Descrição do produto
RX Borne para quadro para seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 2/3
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Quick guide
Safety instructions