Porta-fusível RiLineX compacto da classe CC para sistemas de barramento de 60 mm. Para fusíveis cilíndricos da classe CC (30 A) com controle visual de fusíveis LED. Para fazer o contato seguro dos fusíveis cilíndricos, o dispositivo possui porta-fusíveis especiais, que podem ser travados na posição aberta e lacrados na posição fechada. Bornes à mola de até 6 mm² em um ângulo de 45° facilitam a conexão dos condutores. O componente é adequado para a fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático das barras para 5 e 10 mm. Dependendo do modelo, também disponível com controle eletrônico de fusíveis.