Porta-fusível RiLineX compacto da classe CC para sistemas de barramento de 60 mm. Para fusíveis cilíndricos da classe CC (30 A) com controle visual de fusíveis LED. Para fazer o contato seguro dos fusíveis cilíndricos, o dispositivo possui porta-fusíveis especiais, que podem ser travados na posição aberta e lacrados na posição fechada. Bornes à mola de até 6 mm² em um ângulo de 45° facilitam a conexão dos condutores. O componente é adequado para a fixação por encaixe, sem necessidade de usar ferramenta, com ajuste semiautomático das barras para 5 e 10 mm. Inclui controle eletrônico de fusíveis.
- Artigo não.:
- RX 9364004
- Vantagens
- Fixação por encaixe e ajuste facilitado nas barras com espessura de 5/10 mm
- For Class CC fuse to UL 248-4
- UL-listed, approved to UL 4248
- Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
- Readily accessible push-in connections in the lower section
- Fuse removal tools included with the supply
- Can be locked and prepared for a lead seal
- com controle eletrônico de fusíveis
- Material
- Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- Corrente nominal (máx.)
- 30 A
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne à mola
- Tensão nominal de serviço
- 600 V AC
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusível classe CC máx. 30 A, JDDZ/7
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 27 mm
Altura: 263 mm
Profundidade: 123,5 mm - Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Adequado para barras
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Fusíveis
- Class CC
- Para tipo de fusível (classe)
- Fusível classe CC
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,406 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions