Trilho de suporte RiLineX para adaptadores de componentes

Artigo não.: RX 9365741

Trilhos de suporte RiLineX para adaptadores de componentes com 45 mm de largura para sistemas de barramento de 60 mm. Altura regulável, ideal para fixar combinações de partida de motores com diferentes níveis de fixação. Para a montagem de componentes com fixação por encaixe em adaptadores e suportes de componentes.

Artigo não.:
RX 9365741
Modelo
com regulagem da altura
Material
Poliamida (PA 6)
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 9005
RAL 35745
Adequado para o item com o código de referência
9360710
9360720
9360730
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 12 mm, 20 mm
Emb.
8 unid.
Peso líquido
0,144 kg
Peso bruto
0,148 kg
PCF/emb (cadle to gate)
0,99
Número da tarifa alfandegária
39269097
ETIM 9
EC001285
Descrição do produto
RX Trilho de suporte com altura regulável, L: 45 mm
Explicações
Declaration of conformity
PCF-declaration
Documentação
Quick guide