Bandeja de base Para sistemas de barramento RiLine

Artigo não.: SV 9342.170

Proteção contra contatos acidentais no lado de trás de uma estrutura do barramento.

Artigo não.:
SV 9342.170
Descrição do produto
Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás do sistema de barramento.
Material
PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Nota
Comprimento variável
Qtd. de polos
3 polos
Adequado para sistema de barramento
PLS 1600, 3 polos
Dimensões
Comprimento: 2.400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,978 kg
Peso bruto
3,178 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177572355
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Descrição do produto
SV RILINE 60 BASE TRAY SECTION (PLS1600)
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information