Borne de barras para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Nº do item: SV 9346.470

Para seccionadores verticais sob carga NH Tam. 00 a 3, para a montagem sem perfuração de seccionadores NH em sistemas de barramento com distância entre centros de 185 mm.

Nº do item:
SV 9346.470
Aplicações
Para montagem dos seccionadores NH em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras sem necessitar fazer perfurações.
Adequado para o item com o código de referência
9346040
9346050
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,114 kg
Peso bruto
0,117 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177665439
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
General technical information