Cantoneiras de suporte para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH
Nº do item: SV 9346.430
Para seccionadores verticais sob carga NH Tam. 00 a 3, para a fixação de uma cobertura de proteção contra contatos acidentais individual, fixável à esquerda e à direita na barra.
- Nº do item:
- SV 9346.430
- Aplicações
- Para fixação opcional de uma cobertura personalizada de proteção contra contatos acidentais para, por exemplo, aplicações especiais em combinação com armários para instalações. As cantoneiras de suporte podem ser fixadas à direita e à esquerda no chassi do seccionador.
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,012 kg
- Peso bruto
- 0,02 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177631786
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613