Garra com porca de embutir para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Nº do item: SV 9676.831

É usada em combinação com as conexões parafusadas para a conexão mecânica de elementos de conexão como, por ex., cantoneiras.

Nº do item:
SV 9676.831
Descrição do produto
Para a fixação dos seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH do tamanho 00 em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.
Material
Aço inoxidável
Indicação de montagem
Adicionalmente são necessários parafusos M8 (galvanizados, com classe de resistência 8.8)
Comprimento dos parafusos = largura das barras + medida de fixação de 20 mm
Adequado para sistema de barramento
Flat-PLS
Dimensões
Rosca: M8
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,06 kg
Peso bruto
0,086 kg
Número da tarifa alfandegária
73181692
EAN
4028177697461
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information