Para sistemas de barramento 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
- Artigo não.:
- SV 3073000
- Material
- Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Qtd. de polos
- 3 polos
100 mm - Adequado para barras
- 30 x 10 mm
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Corrente nominal máx.
- 1.250 A
- Dimensões
- Largura: 22 mm
Altura: 320 mm
Profundidade: 70 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,612 kg
- Peso bruto
- 1,83 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177036079
- ETIM 9
- EC001166
- ETIM 8
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
- SV SUP. BARRAS ATE 1250 A , 3 POLOS
- Documentação
- Manual de instruções
- Safety instructions