Para a conexão das barras laminadas em cobre sem precisar fazer perfurações.
- Artigo não.:
- SV 3554000
- Descrição do produto
- Para a conexão das barras laminadas em cobre sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada e passivada
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 34 x 10 mm
- Adequado para barras
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Adequado para barras
- Barras E-Cu
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,699 kg
- Peso bruto
- 0,8 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177044234
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
- SV BORNE P/PlacaA COLECTORA 34X10MM
- Documentação
- Safety instructions