Para bornes de conexão de condutores e placas de bornes.
- Artigo não.:
- SV 3086000
- Descrição do produto
- Para bornes de conexão de condutores e placas de bornes.
- Material
- ABS
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Nota
- Para sistemas de 3 polos com 60/100 mm de distância entre os centros das barras
- Aplicação possível somente em sistemas sem bandeja de base
- No caso de sistemas com bandeja de base, as coberturas do sistema têm que ser encurtadas
- Dimensões
- Largura: 50 mm
Profundidade: 80 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,015 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177036253
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
- COBERT. SIST. 50X80