Barra laminada em cobre estanhado

Artigo não.: SV 9685725

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Artigo não.:
SV 9685725
Material
Lâminas em cobre: cobre eletrolítico com elevado grau de pureza F20
Isolamento: mistura de vinil altamente resistente, expansão de 370 %, temperatura: -30°C...+105°C, proteção contra incêndio segundo a norma UL-94 V0, resistência dielétrica: 20 kV/mm
Comprimento
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Nota
Estrutura = quantidade de lâminas x largura das lâminas x espessura das lâminas
Comprimento variável
Somando-se a temperatura ambiente com o aumento da temperatura, obtém-se a temperatura de condutividade resultante das barras laminadas em cobre chatas. Exemplo: 3565.005 com carga de 180 A, ou seja, a temperatura aumenta 30 K. No caso de uma temperatura ambiente de 35 °C, a temperatura de condutividade resultante será de 35 °C + 30 K = 65 °C.
Modelo em cobre laminado chato
Quantidade de lâminas: 10
Largura das lâminas: 24 mm
Espessura das lâminas: 1 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,5 kg
Peso bruto
5,005 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
4,27
Número da tarifa alfandegária
85446010
Descrição do produto
SV Barra laminada em cobre E-Cu estanhado, LA: 24x10 mm, C: 2000 mm
Aprovações
UR + C-UR (recognized)