Para a montagem com clipes na cobertura de proteção contra contatos acidentais.
- Artigo não.:
- SV 3093020
- Descrição do produto
- Para a montagem com clipes na cobertura de proteção contra contatos acidentais.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Fusíveis
- D II-E 27
- D III-E 33
- Adequado para o item com o código de referência
- 3427.010
- 3433.010
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,18 kg
- Peso bruto
- 0,189 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177675049
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descrição do produto
- SV TAMPA LATERAL 3247/343310 (10Pç)
- Documentação
- Manual de instruções