Cobertura do espaço de conexão para seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9344550

Para o prolongamento da cobertura de proteção contra contatos acidentais no caso de aplicação de terminais com luva à compressão longa, para montagem modular em cima e embaixo.

Artigo não.:
SV 9344550
Descrição do produto
Para aumentar o comprimento da cobertura de proteção contra contatos acidentais ao utilizar, por exemplo, terminais com luva à compressão longa. Permite montagem modular ilimitada em cima e embaixo.
Material
Poliamida
Cor
RAL 7035
Para tamanho
3
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,22 kg
Peso bruto
0,228 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177540880
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
Especificações técnicas