Ampliação do espaço de conexão para bases para fusíveis

Artigo não.: SV 3433030

Cobertura de proteção contra contatos acidentais incluindo canaleta de cabos para ampliação lateral de 14 mm do espaço de conexão.

Artigo não.:
SV 3433030
Descrição do produto
Cobertura de proteção contra contatos acidentais incluindo canaleta de cabos para ampliação lateral de 14 mm do espaço de conexão.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Fusíveis
D III-E 33
Adequado para o item com o código de referência
3433.010
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,7 kg
Peso bruto
0,948 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
SV EXTENSÃO ZONA LIGAÇÃO P/3433010 (10)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas