PDU UK basic

Artigo não.: DK 7979801

A distribuição de energia foi projetada especialmente para data centers e racks individuais com tomadas para UK (BS 1363).

Artigo não.:
DK 7979801
Modelo
Modelo de 19"
Descrição do produto
Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Dependendo do modelo, com amplas funcionalidades de gerenciamento para medição da energia e monitoramento.
Vantagens
Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
Design com eficiência energética e baixo consumo
Dados técnicos
Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)
Material
Perfil em alumínio anodizado preto
Tomadas: plástico
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Opcionais
Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Outras opções de cores para a caixa
Dimensões
Altura: 44 mm
Profundidade: 144 mm
Comprimento: 450 mm
Quantidade de tomadas e tipo
6 x BS 1363
Tomadas
6 x BS 1363
Corrente nominal (máx.)
13 A
Potência nominal
3 kW
Fontes de alimentação
Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
UK
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Adequado para
Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 800 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 800 mm
Tipo de caixa: TX CableNet: ≥ 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,7 kg
Peso bruto
2,8 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177948563
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK PDU UK, basic, distribuição básica de energia compacta, LAP: 450x44x144 mm, 6xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Quick guide
Fichas técnicas
Technical details 2