- Artigo não.:
- DK 7979811
- Descrição do produto
- Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Dependendo do modelo, com amplas funcionalidades de gerenciamento para medição da energia e monitoramento.
- Vantagens
- Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
- Design com eficiência energética e baixo consumo
- Dados técnicos
- Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)
- Material
- Perfil em alumínio anodizado preto
Tomadas: plástico
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opcionais
- Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 695 mm
- Quantidade de tomadas e tipo
- 8 x BS 1363
- Tomadas
- 8 x BS 1363
- Corrente nominal (máx.)
- 13 A
- Potência nominal
- 3 kW
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- UK
- Diretrizes
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
- Normas
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...50 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 800 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 800 mm
Tipo de caixa: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,4 kg
- Peso bruto
- 2,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177948570
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
DK PDU UK, basic, distribuição básica de energia compacta, LCP: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A