- Nº do item:
- DK 7859.080
- Descrição do produto
- O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E
- Material
- Perfil em alumínio anodizado natural
- Comprimento
- 1.695 mm
- Tipo de ligação (elétrica)
- Tomada Wago X-COM
- Quantidade
- 2
- Fases por fonte de alimentação
- 3~
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Slots para módulos (máx.)
- 6
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Indicação de montagem
- Diversos cabos de ligação, inclusive para conexão monofásica
- Dimensões
- Comprimento: 1.695 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Altura: ≥ 2.000 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,5 kg
- Peso bruto
- 2,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Descrição do produto
-
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised