PSM Zero-U-Space

Artigo não.: DK 7859090

PDU modular para integração no espaço zero U, sem ocupar muito lugar, entre a lateral e o nível de montagem de 19" em racks para TI com 800 mm de largura.

Artigo não.:
DK 7859090
Descrição do produto
O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E
Material
Perfil em alumínio anodizado natural
Comprimento
1.695 mm
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
Fixa/CEE
Quantidade
1
Fases por fonte de alimentação
1~
Corrente nominal (máx.)
32 A
Slots para módulos (máx.)
5
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Dimensões
Comprimento: 1.695 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX IT
Altura: ≥ 2.000 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,9 kg
Peso bruto
5,2 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177956643
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Descrição do produto
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções