PDU basic

Artigo não.: DK 7979115

Distribuição de energia high-end no rack para TI: PDU robusta com distribuição básica de energia compacta para aplicação no setor de TI.

Artigo não.:
DK 7979115
Descrição do produto
Distribuição de energia básica e compacta. Com a PDU basic, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia. Dependendo da versão da PDU, a montagem no nível de 19" pode ser feita na horizontal ou na vertical (inclusive no espaço zero U).
Vantagens
Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta
Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)
Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
Material
Perfil em alumínio extrudado anodizado
Tomadas: plástico
Escopo de fornecimento
Trava universal para conectores IEC C14 e C20
Inclui material de fixação
Opcionais
Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Outras opções de cores para a caixa
Dimensões
Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 1.095 mm
Quantidade de tomadas e tipo
24 x C13 / 4 x C19
Tensão nominal de serviço
230 V (AC)
Corrente nominal (máx.)
16 A
Potência nominal
3,7 kW
Fontes de alimentação
Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
CEE
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Normas
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...50 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...70 °C
Adequado para
Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.200 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de caixa: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Peso bruto
3,72 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177947443
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
PDU Basic 16A/1P CEE 24xC13+4xC19
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Quick guide
Fichas técnicas
Technical details 2