- Artigo não.:
 
- DK 7979143
 
- Descrição do produto
 
- Distribuição de energia básica e compacta. Com a PDU basic, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia. Dependendo da versão da PDU, a montagem no nível de 19" pode ser feita na horizontal ou na vertical (inclusive no espaço zero U). 
 
- Vantagens
 
- Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta 
 
- Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco) 
 
- Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta 
 
- Material
 
- Perfil em alumínio extrudado anodizado
Tomadas: plástico  
- Escopo de fornecimento
 
- Trava universal para conectores IEC C14 e C20
Inclui material de fixação  
- Opcionais
 
- Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Outras opções de cores para a caixa  
- Dimensões
 
- Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 1.895 mm  
- Quantidade de tomadas e tipo
 
- 48 x C13 
 
- Tensão nominal de serviço
 
- 400 V (AC) 
 
- Corrente nominal (máx.)
 
- 32 A 
 
- Potência nominal
 
- 22 kW 
 
- Fontes de alimentação
 
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 3~  
- Comprimento do cabo de ligação
 
- 3 m 
 
- Tipo de ligação (elétrica)
 
- CEE 
 
- Diretrizes
 
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE 
 
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE 
 
- Normas
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Faixa de temperatura de serviço
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
 
- 10...95 % 
 
- Faixa de temperatura de armazenagem
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 2.000 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 2.200 mm  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 5,5 kg
 
- Peso bruto
 
- 6,5 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947597 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Descrição do produto
 
- 
PDU basic 32A/3P CEE 48xC13, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 48 x C13