- Artigo não.:
 
- DK 7979336
 
- Descrição do produto
 
- Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Com função de ativação e medição da energia na alimentação ou em cada fase. 
 
- Vantagens
 
- Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta 
 
- Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco) 
 
- Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta 
 
- PDU com alimentação própria, não é necessária uma fonte externa 
 
- Medição com exatidão de ±1% (kWh) segundo a norma EN 62 053-21 
 
- Programação da característica de ligação quando a tensão retorna (ligado/desligado/último status) 
 
- Programação da característica de ativação (tempo/lógica programável) 
 
- Relógio em tempo real integrado com buffer de bateria (no máximo 10 anos - a bateria pode ser trocada) 
 
- Buzzer eletromagnético integrado para alarme acústico 
 
- Valores limite reguláveis (aviso/alarme) para tensão, corrente e potência 
 
- Contador de horas de funcionamento: totais e cíclicas, resetável 
 
- Dados técnicos
 
- O display/unidade de controle da PDU pode ser girado 180° e trocado 
 
- Fonte de alimentação integrada totalmente redundante alimentada por todas as fases 
 
- Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases 
 
- Tensão V, corrente A, frequência Hz 
 
- Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente 
 
- Fator de potência (cos phi) e ângulo de fase 
 
- Medição da corrente do condutor neutro/determinação do desequilíbrio de carga 
 
- Controle de fusível de PDUs com fusível integrado 
 
- Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão 
 
- Display TFT claro com 128x128 pixels (RGB) com backlight e modo de economia energética para visualização dos dados do desempenho e configuração básica da PDU 
 
- Sensores de posição para rotação do display e visualização correta da PDU no site 
 
- LEDs de várias cores (verde/amarelo/vermelho) para indicar os status da ativação e os valores limite de aviso e alarme de cada fase ou fonte de alimentação 
 
- Power LED para indicação da tensão 
 
- Design com eficiência energética e baixo consumo 
 
- Material
 
- Perfil em alumínio anodizado preto
Tomadas: plástico  
- Escopo de fornecimento
 
- Inclui material de fixação 
 
- Opcionais
 
- Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Medição da corrente diferencial residual (tipo B) em cada fonte de alimentação/fase/fusível
Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão
Opção de conexão de sensores CMC III CAN Bus para monitoramento do ambiente, no máximo 16 sensores
Outras opções de cores para a caixa  
- Measurement functions, description
 
- Alimentação de emergência do servidor web da PDU via PoE, ativação sequencial das tomadas 
 
- Função de ativação por tomada 
 
- Evita picos de corrente: ativação sequencial das tomadas quando a tensão retorna 
 
- Os status da ativação dos relés são salvos, mesmo em caso de falha na corrente 
 
- Relés biestáveis: baixo consumo energético e potência elevada, inclusive para correntes de até 300 A 
 
- Agrupamentos: ativação coletiva de diversas tomadas 
 
- Medição por fase ou alimentação 
 
- CPU de alto desempenho (ARM Cortex A8) 
 
- Entrada digital (contato seco) 
 
- Saída adicional de alarme/relé (alternador) 
 
- Dimensões
 
- Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 1.495 mm  
- Quantidade de tomadas e tipo
 
- 24 x C13 / 6 x C19 
 
- Tomadas
 
- 24 x C 13
6 x C 19  
- Tensão nominal de serviço
 
- 400 V (AC) 
 
- Corrente nominal (máx.)
 
- 16 A 
 
- Potência nominal
 
- 11 kW 
 
- Fontes de alimentação
 
- Fases por fonte de alimentação: 3~ 
 
- Comprimento do cabo de ligação
 
- 3 m 
 
- Tipo de ligação (elétrica)
 
- CEE 
 
- Interfaces
 
- Interface Ethernet totalmente redundante de 10/100/1000 Mbit/s (2 x RJ45, 1 x com PoE) 
 
- Porta USB 2.0 (USB-A) para configuração em massa, atualização de firmware e datalogging 
 
- Interface de rede CAN Bus (RJ45) para, no máximo, 16 sensores de ambiente 
 
- Interface serial RS232 (RJ12) para unidade LTE, Scripting, CLI 
 
- Aplicação de certificados próprios/TLS 1.2 
 
- Envio de e-mail em caso de alarme (SMTP) 
 
- Gerenciamento de terminais incluindo gestão de autorizações 
 
- Conexão com LDAP(S)/Radius/Active Directory 
 
- Conexão com servidores syslog (no máximo 2 servidores) 
 
- Diretrizes
 
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE 
 
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE 
 
- Normas
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protocolos
 
- Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 e v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c e v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- MIB para integração em software DCIM de terceiros 
 
- FTP/SFTP (atualização/transferência de arquivos) 
 
- Faixa de temperatura de serviço
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
 
- 10...95 % 
 
- Faixa de temperatura de armazenagem
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 1.800 mm  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 4 kg
 
- Peso bruto
 
- 4,2 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947986 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Descrição do produto
 
- 
DK PDU international, switched, distribuição básica de energia compacta incluindo medição da energia em cada fase, tomadas ativáveis individualmente, com interface de rede e display, LCP: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 24x C13 + 6x C19