- Artigo não.:
- DK 7979.537
- Descrição do produto
- Distribuição de energia high-end com design compacto para racks para redes de TI e servidores. Com medição da energia em cada uma das tomadas.
- Vantagens
- Na montagem vertical, a instalação no espaço zero U do rack VX IT ou TS IT da Rittal pode ser feita sem uso de ferramenta
- Marcação a cores de fases e circuitos de fusíveis (L1 = pink, L2 = preto, L3 = branco)
- Kit para montar o VX IT sem usar ferramenta
- PDU com alimentação própria, não é necessária uma fonte externa
- Medição com exatidão de ±1% (kWh) segundo a norma EN 62 053-21
- Relógio em tempo real integrado com buffer de bateria (no máximo 10 anos - a bateria pode ser trocada)
- Buzzer eletromagnético integrado para alarme acústico
- Valores limite reguláveis individualmente em cada tomada (aviso/alarme) para tensão, corrente e potência
- Design com eficiência energética e baixo consumo
- Dados técnicos
- O display/unidade de controle da PDU pode ser girado 180° e trocado
- Fonte de alimentação integrada totalmente redundante alimentada por todas as fases
- Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases
- Tensão V, corrente A, frequência Hz
- Potência ativa, energia ativa, potência aparente, energia aparente
- Fator de potência (cos phi) e ângulo de fase
- Medição da corrente do condutor neutro/determinação do desequilíbrio de carga
- Controle de fusível de PDUs com fusível integrado
- Display TFT claro com 128x128 pixels (RGB) com backlight e modo de economia energética para visualização dos dados do desempenho e configuração básica da PDU
- Sensores de posição para rotação do display e visualização correta da PDU no site
- LEDs de várias cores (verde/amarelo/vermelho) para indicar os status da ativação e os valores limite de cada tomada individualmente
- Power LED para indicação da tensão
- Material
- Perfil em alumínio anodizado preto
Tomadas: plástico
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Opcionais
- Proteção contra sobretensão do tipo 3 com para-raio substituível durante o funcionamento, monitoramento do status, integração na caixa da PDU
Medição da corrente diferencial residual (tipo B) em cada fonte de alimentação/fase/fusível
Monitoramento da proteção opcional contra sobretensão
Opção de conexão de sensores CMC III CAN Bus para monitoramento do ambiente, no máximo 16 sensores
Outras opções de cores para a caixa
- Measurement functions, description
- Medição por fase ou alimentação
- Medição adicional por tomada
- CPU de alto desempenho (ARM Cortex A8)
- Entrada digital (contato seco)
- Saída adicional de alarme/relé (alternador)
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 70 mm
Comprimento: 1.740 mm
- Quantidade de tomadas e tipo
- 24 x C13 / 6 x C19
- Tomadas
- 24 x C 13
6 x C 19
- Tensão nominal de serviço
- 400 V (AC)
- Corrente nominal (máx.)
- 32 A
- Potência nominal
- 22 kW
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 3~
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Interfaces
- Porta USB 2.0 (USB-A) para configuração em massa, atualização de firmware e datalogging
- Interface de rede CAN Bus (RJ45) para, no máximo, 16 sensores de ambiente
- Interface serial RS232 (RJ12) para unidade LTE, Scripting, CLI
- Aplicação de certificados próprios/TLS 1.2
- Envio de e-mail em caso de alarme (SMTP)
- Gerenciamento de terminais incluindo gestão de autorizações
- Conexão com LDAP(S)/Radius/Active Directory
- Conexão com servidores syslog (no máximo 2 servidores)
- Interface Ethernet totalmente redundante de 10/100/1000 Mbit/s
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Diretrizes
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2004/30/UE
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
- Normas
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protocolos
- Servidor web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 e v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c e v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB para integração em software DCIM de terceiros
- FTP/SFTP (atualização/transferência de arquivos)
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...50 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 2.000 mm
Tipo de caixa: Trilhos perfilados de 19" do VX IT: ≥ 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,2 kg
- Peso bruto
- 6,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177948433
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
DK PDU metered+, distribuição básica de energia compacta incluindo medição da energia em cada saída, com interface de rede e display, LCP: 44x1740x70 mm, IEC 60 320: 24x C13, 6x C19