O produto sairá de linha em: 30 de dez. de 2024
- Artigo não.:
- DK 7979616
- Modelo
- Vermelho
- Descrição do produto
- null
- Vantagens
- Medição integrada da corrente (A), potência ativa (kW), tensão (V), frequência (Hz), energia (kWh), ângulo de fase (°)
- Medição com exatidão de ± 2 %
- Dados técnicos
- Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases
- Cabo de ligação de 3 m com conector H05VV-F3G4 mm²
- Tensão V, corrente A, frequência Hz
- Display LCD
- Funcionamento
- Medição de energia por fase ou alimentação
- Material
- Alumínio com pintura em vermelho semelhante a RAL 3020
Cobertura: plástico PA 6 GF30, preto, semelhante a RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- PDU com medição local, 32 A, monofásica, vermelha
2 cantoneiras - Measurement functions, description
- Medição por fase ou alimentação
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 47 mm
Comprimento: 1.308 mm - Quantidade de tomadas e tipo
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Tomadas
- 24 x C 13
6 x C 19
2 polos com contato de segurança, preto - Tensão nominal de serviço
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominal (máx.)
- 32 A
- Potência nominal
- 7,4 kW
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~ - Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Diretrizes
- Diretriz da União Europeia sobre EMC 2014/30/EU
- Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -5 °C...60 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de caixa: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,3 kg
- Peso bruto
- 3,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177976252
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Descrição do produto
- PDU com medição de energia local, modelo vermelho, 24x C13, 6x C19, 2 polos com contato de segurança, preto, LAP: 44x1308x47 mm
- Documentação
- Manual de instruções