Régua de tomadas na caixa em plástico

Artigo não.: DK 7000630

Blocos de terminais de 230 volt, utilização sem restrições mesmo de plugues angulares através da disposição dos encaixes na longitudinal.

Artigo não.:
DK 7000630
Descrição do produto
Régua com 8 tomadas para conectores com contato de segurança (tipo F, CEE 7/4) para montagem vertical no quadro do armário ou no perfil traseiro de 482,6 mm (19"). No perfil de 482,6 mm (19") é necessário um espaço superior a 2 UA. As tomadas estão dispostas em um ângulo de 45° facilitando a conexão de plugues angulares. O cabo de ligação está instalado em um canal de bornes da régua. O canal de bornes possui uma cobertura separada e bornes externos para um aterramento separado.
Material
Plástico
Escopo de fornecimento
Cabo de ligação
Parafusos de fixação
2 arruelas dentadas
Porcas gaiola M6 condutoras
Porcas
Modelo
Sem interruptor
Tomadas
8 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Comprimento do cabo de ligação
2 m
Cabo de ligação (tipo)
H05VV-F3G1,5 com terminais
Tensão nominal de serviço
230 V AC, 50 Hz
Tensão nominal
230 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.)
16 A
Tipo de ligação (elétrica)
Terminais
Instalações possíveis
TE 7000, perfil traseiro de 482,6 mm (19") (> 2 UA)
TE 7000, vertical no quadro
Cor da tomada
Preto
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,92 kg
Peso bruto
1,026 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177438569
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK-TS REGUA 8 TOMADAS SCHUKO
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Safety instructions
Fichas técnicas
Technical system catalogue