Energy-Box, 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 7480.035

Trilho de cobertura com profundidade ajustável para equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43 880 nos tamanhos 1 – 3, alojamento máximo de 22 equipamentos de montagem angular.

Artigo não.:
DK 7480.035
Descrição do produto
Trilho de cobertura com profundidade ajustável para equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43 880 nos tamanhos 1 – 3 como, por exemplo, alojamento de tomadas para embutir, disjuntores, etc., com fixação dos cabos na parte de trás e cada uma com barra N e PE com base isolada.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Energy-Box com trilho de cobertura com profundidade ajustável para equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43880, tamanho 1 – 3, com régua de escova no lado de trás para entrada de cabos
Cobertura em plástico incluindo cobertura para espaços de reserva (UL 94-V0)
44 bornes de conexão de 4 mm²
2 bornes de conexão de 16 mm²
2 coberturas cegas
12 abraçadeiras para aliviar a tração dos cabos de ligação
Plaquetas de legenda autocolantes
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm
22
Nota
Sob consulta, também é possível obter o produto com disjuntores montados na fábrica.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Altura: 132,5 mm
Profundidade: 155 mm
Unidades de altura
3 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,354 kg
Peso bruto
2,54 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177166004
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
DK ENERGY-BOX 482,6MM 19" 3UA DIN43880