- Artigo não.:
- DK 7859.065
- Vantagens
- No rack VX IT, o trilho pode ficar virado para trás ou para dentro do rack
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- 2 cantoneiras de montagem
Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Plug & Play no espaço zero U
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,306 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177952751
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
VX/IT Kit de Montagem de PSM p/ VX-IT